SZ 6121.02x30

Expand Table
FR
1/5
No. de commande
BESTNR
Diamètre
D1 [mm]
Échelonnement
S [mm]
Diamètre
D2 [mm]
Diamètre
D3 [mm]
Long
L [mm]
Remarque
BM
D1MIN [mm]
D1MAX [mm]
Poids
WG [kg]
1
SZ 6121
2
0.1
4
5.5
30
rond pour manchon de prise
2
4
0.002
Afficher la représentation comprimée (1 produit configurable)
ShorttextPoinçon de coupe rond avec tête conique et tige déportée pour douilles support
Dernières modifications05.12.2023 09:01:24
Unité

Classifications

Par fonctionnalité

BYFUNC_EJECTING Ejecter
BYFUNC_STAMPING Emboutisser
BYFUNC_CUTING Couper
BYFUNC_BLANKING Estamper

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

21-13-05-01 Poinçon d’ébavurage (norme, constr. d’outils)

ECLASS 9.1

21-13-05-01 Poinçon d’ébavurage (norme, constr. d’outils)